Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B63

077B6334

Tuotetyyppi: B63, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -11.3, Kylmä katkaisu [°C]: -25, Kylmä katkaisu [°C]: -25, Kapillaariputken pituus [mm]: 755

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]755 mm
Käytetään tuotteelleRefrig.w.automatic defrost
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-25.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-11.3 °C
Lämmin kytkentä [°C]3.5 °C
Liittimet6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp, EBD
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB63
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino89 Gram
Nettopaino84 Gram
Määrä0.236 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162907054
Proposition 65No significant risk