Termostaatti, B63
077B6331
Tuotetyyppi: B63, Lämmin kytkentä [°C]: 4, Lämmin katkaisu [°C]: -13, Kylmä katkaisu [°C]: -25, Kylmä katkaisu [°C]: -25, Kapillaariputken pituus [mm]: 2250
077B6331
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 2250 mm |
| Käytetään tuotteelle | Refrig.w.automatic defrost |
| Keskikatkaisu [°C] | -18.5 °C |
| Keskikytkentä [°C] | 4.0 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Koteloitu laite (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kylmä katkaisu [°C] | -25.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 4.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -13.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 4.0 °C |
| Liittimet | LIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 737 mmHg |
| Säätöasento | KESKI |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B63 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.127 Kilogram |
| Nettopaino | 0.11 Kilogram |
| Määrä | 0.525 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227609 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |