Termostaatti, B63
077B6321
Tuotetyyppi: B63, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: automaattisella sulatuksella; Kaksi kaappimallista jääkaappia, Lämmin kytkentä [°C]: 5, Lämmin katkaisu [°C]: -10, Kylmä katkaisu [°C]: -30, Kylmä katkaisu [°C]: -30, Kapillaariputken pituus [mm]: 1500
077B6321
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1500 mm |
| Käytetään tuotteelle | Kaksi kaappimallista jääkaappiaautomaattisella sulatuksella |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -30.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -10.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 90 kpl |
| Material Description | HUOLTOTERM.9 ILM.TARVIKK. 1,5 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | LÄMMIN |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B63 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Vakiotermostaatti |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.103 Kilogram |
| Nettopaino | 0.097 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424008628 |