Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B6

077B6047

Tuotetyyppi: B6, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -5.6, Kylmä katkaisu [°C]: -15, Kylmä katkaisu [°C]: -15, Kapillaariputken pituus [mm]: 1600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1600 mm
Käytetään tuotteelleRefrig.w.automatic defrost
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-15.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-5.6 °C
Lämmin kytkentä [°C]3.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB6
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.101 Kilogram
Nettopaino0.096 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424001513