Termostaatti, B52
077B5272
Lämmin kytkentä [°C]: 8.5, Lämmin katkaisu [°C]: -11.2, Kylmä kytkentä [°C]: 2.4, Kylmä katkaisu [°C]: -21.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 790
077B5272
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 790 mm |
| Käytetään tuotteelle | Refrig.w.automatic defrost |
| Keskikatkaisu [°C] | -18.1 °C |
| Keskikytkentä [°C] | 4.3 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -21.5 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 2.4 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -11.2 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 8.5 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B52 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 89 Gram |
| Nettopaino | 84 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424640200 |