Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B52

077B5271

Lämmin kytkentä [°C]: 8.9, Lämmin katkaisu [°C]: -9.5, Kylmä kytkentä [°C]: 2.5, Kylmä katkaisu [°C]: -20, Kapillaariputken pituus [mm]: 800

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Käytetään tuotteelleRefrig.w.automatic defrost
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-20.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]2.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-9.5 °C
Lämmin kytkentä [°C]8.9 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB52
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino95 Gram
Nettopaino90 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540