Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B5

077B5034

Tuotetyyppi: B5, Lämmin kytkentä [°C]: 12.5, Lämmin katkaisu [°C]: -5.1, Kylmä kytkentä [°C]: 6.9, Kylmä katkaisu [°C]: -13.7, Kapillaariputken pituus [mm]: 400

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]400 mm
Käytetään tuotteelleJäähd. autom. sulatuksen kanssa
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-13.7 °C
Kylmä kytkentä [°C]6.9 °C
Lämmin katkaisu [°C]-5.1 °C
Lämmin kytkentä [°C]12.5 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB5
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith large differential andautomatic defrost
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino77 Gram
Nettopaino72 Gram
Määrä0.236 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk