Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B5

077B5033

Tuotetyyppi: B5, Lämmin kytkentä [°C]: 6.3, Lämmin katkaisu [°C]: -5.3, Kylmä kytkentä [°C]: 3.5, Kylmä katkaisu [°C]: -9.4, Kapillaariputken pituus [mm]: 900

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]900 mm
Käytetään tuotteelleJäähd. autom. sulatuksen kanssa
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-9.4 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-5.3 °C
Lämmin kytkentä [°C]6.3 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB5
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith large differential andautomatic defrost
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino79 Gram
Nettopaino74 Gram
Määrä0.236 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162878682
Proposition 65No significant risk