Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B62

077B3694

Tuotetyyppi: B62, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 4.5, Lämmin katkaisu [°C]: -13, Kylmä katkaisu [°C]: -20, Kylmä katkaisu [°C]: -20, Kapillaariputken pituus [mm]: 1100

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1100 mm
Käytetään tuotteelleJääkaapit
Kylmä katkaisu [°C]-20.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]4.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-13.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]4.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB62
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino94.2 Gram
Nettopaino89.2 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.262 Liter
EAN/UPC5715255224976