Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B62

077B3693

Tuotetyyppi: B62, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit; automaattisella sulatuksella, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -11, Kylmä katkaisu [°C]: -27.5, Kylmä katkaisu [°C]: -27.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1200 mm
Käytetään tuotteelleJääkaapitautomaattisella sulatuksella
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-27.5 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-11.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]3.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB62
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino96 Gram
Nettopaino91 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5715255124375