Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B6

077B3692

Tuotetyyppi: B6, Käytetään tuotteelle: automaattisella sulatuksella, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -5, Kylmä katkaisu [°C]: -21, Kylmä katkaisu [°C]: -21, Kapillaariputken pituus [mm]: 900

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]900 mm
Käytetään tuotteelleautomaattisella sulatuksellaRefrigerator
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-21.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-5.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]3.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]650 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB6
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino90 Gram
Nettopaino85 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5715255124412