Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B62

077B3690

Tuotetyyppi: B62, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 4.5, Lämmin katkaisu [°C]: -13, Kylmä katkaisu [°C]: -26, Kylmä katkaisu [°C]: -26, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200
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
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1200 mm
Käytetään tuotteelleJääkaapitwith manual def.
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-26.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]4.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-13.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]4.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB62
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino97 Gram
Nettopaino92 Gram
Määrä0.236 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162787410
Proposition 65No significant risk