Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B6

077B3683

Tuotetyyppi: B6, Lämmin kytkentä [°C]: 4, Lämmin katkaisu [°C]: -11, Kylmä katkaisu [°C]: -22, Kylmä katkaisu [°C]: -22, Kapillaariputken pituus [mm]: 825

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]825 mm
Käytetään tuotteelleRefrig.w.automatic defrost
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-22.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]4.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-11.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]4.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB6
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino89 Gram
Nettopaino84 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5715162686867