Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B62

077B3679

Tuotetyyppi: B62, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -11, Kylmä katkaisu [°C]: -26, Kylmä katkaisu [°C]: -26, Kapillaariputken pituus [mm]: 900

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]900 mm
Käytetään tuotteelleRefrig.w.automatic defrost
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-26.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-11.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]3.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoLÄMMIN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB62
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino90 Gram
Nettopaino85 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Liter
EAN/UPC5702424644390