Termostaatti, B62
077B3678
Tuotetyyppi: B62, Lämmin kytkentä [°C]: 4, Lämmin katkaisu [°C]: -7, Kylmä katkaisu [°C]: -30, Kylmä katkaisu [°C]: -30, Kapillaariputken pituus [mm]: 700
077B3678
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 700 mm |
| Käytetään tuotteelle | Refrig.w.automatic defrost |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -30.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 4.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -7.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 4.0 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B62 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 87 Gram |
| Nettopaino | 82 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424640392 |