Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B6

077B3670

Tuotetyyppi: B6, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit; automaattisella sulatuksella, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -12.5, Kylmä katkaisu [°C]: -23, Kylmä katkaisu [°C]: -23, Kapillaariputken pituus [mm]: 1600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1600 mm
Käytetään tuotteelleJääkaapitautomaattisella sulatuksella
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-23.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-12.5 °C
Lämmin kytkentä [°C]3.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB6
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäVakiotermostaatti
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.09 Kilogram
Nettopaino0.085 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5702424062910