Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B62

077B3643

Tuotetyyppi: B62, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit; automaattisella sulatuksella, Lämmin kytkentä [°C]: 4.5, Lämmin katkaisu [°C]: -9, Kylmä katkaisu [°C]: -27, Kylmä katkaisu [°C]: -27, Kapillaariputken pituus [mm]: 1650

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1650 mm
Käytetään tuotteelleJääkaapitautomaattisella sulatuksella
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-27.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]4.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-9.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]4.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB62
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäVakiotermostaatti
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.115 Kilogram
Nettopaino0.11 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961943