Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B6

077B3606

Tuotetyyppi: B6, Lämmin kytkentä [°C]: 5, Lämmin katkaisu [°C]: -13.1, Kylmä katkaisu [°C]: -28.9, Kylmä katkaisu [°C]: -28.9, Kapillaariputken pituus [mm]: 1300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1300 mm
Käytetään tuotteelleRefrig.w.automatic defrost
Keskikatkaisu [°C]-21.0 °C
Keskikytkentä [°C]5.0 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-28.9 °C
Kylmä kytkentä [°C]5.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-13.1 °C
Lämmin kytkentä [°C]5.0 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB6
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.085 Kilogram
Nettopaino0.08 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428894500