Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B6

077B3548

Tuotetyyppi: B6, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 2.9, Lämmin katkaisu [°C]: -5.9, Kylmä katkaisu [°C]: -10.6, Kylmä katkaisu [°C]: -10.6, Kapillaariputken pituus [mm]: 1067

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1067 mm
Käytetään tuotteelleJääkaapit
Keskikatkaisu [°C]-7.7 °C
Keskikytkentä [°C]2.9 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 2
Kylmä katkaisu [°C]-10.6 °C
Kylmä kytkentä [°C]2.9 °C
Lämmin katkaisu [°C]-5.9 °C
Lämmin kytkentä [°C]2.9 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp, EBD
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB6
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino99 Gram
Nettopaino84 Gram
Määrä0.262 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162940259
Proposition 65No significant risk