Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostaatti, B20

077B2834

Tuotetyyppi: B20, Lämmin kytkentä [°C]: -19.5, Lämmin katkaisu [°C]: -23.5, Kylmä katkaisu [°C]: -34.5, Kylmä katkaisu [°C]: -34.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 800

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Käytetään tuotteelleFreezer
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-34.5 °C
Kylmä kytkentä [°C]-30.0 °C
Kylmä signaali, kytkentä [°C]-26.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-23.5 °C
Lämmin kytkentä [°C]-19.5 °C
Lämmin signaalin differenssi [°C]3.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]737 mmHg
SäätöasentoLÄMMIN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB20
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino89 Gram
Nettopaino84 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5715255145530