Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostaatti, B20

077B2831

Tuotetyyppi: B20, Käytetään tuotteelle: Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys, Lämmin kytkentä [°C]: -11, Lämmin katkaisu [°C]: -18, Kylmä katkaisu [°C]: -26, Kylmä katkaisu [°C]: -26, Kapillaariputken pituus [mm]: 700

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]700 mm
Käytetään tuotteellePakastimet, joissa aktiivinen hälytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-26.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]-17.5 °C
Kylmä signaali, kytkentä [°C]-15.2 °C
Lämmin katkaisu [°C]-18.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]-11.0 °C
Lämmin signaali, kytkentä [°C]-9.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoLÄMMIN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB20
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino83 Gram
Nettopaino78 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Liter
EAN/UPC5702424685300