Termostaatti, B20
077B2829
Tuotetyyppi: B20, Käytetään tuotteelle: Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys, Lämmin kytkentä [°C]: -14.3, Lämmin katkaisu [°C]: -19.3, Kylmä katkaisu [°C]: -30.4, Kylmä katkaisu [°C]: -30.4, Kapillaariputken pituus [mm]: 800
077B2829
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 800 mm |
| Käytetään tuotteelle | Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -30.4 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -23.8 °C |
| Kylmä signaali, kytkentä [°C] | -17.4 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -19.3 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | -14.3 °C |
| Lämmin signaalin differenssi [°C] | -9.3 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 90 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | LÄMMIN |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B20 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 89 Gram |
| Nettopaino | 84 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424655280 |