Termostaatti, B20
077B2828
Tuotetyyppi: B20, Käytetään tuotteelle: Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys, Lämmin kytkentä [°C]: -11, Lämmin katkaisu [°C]: -16, Kylmä katkaisu [°C]: -26, Kylmä katkaisu [°C]: -26, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200
077B2828
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1200 mm |
| Käytetään tuotteelle | Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Koteloitu laite (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kylmä katkaisu [°C] | -26.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -20.0 °C |
| Kylmän signaalin differenssi [°C] | 3.5 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -16.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | -11.0 °C |
| Lämmin signaali, kytkentä [°C] | -8.5 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 90 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 737 mmHg |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B20 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 101 Gram |
| Nettopaino | 95 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424642136 |