Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostaatti, B20

077B2825

Tuotetyyppi: B20, Käytetään tuotteelle: Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys, Lämmin kytkentä [°C]: -15, Lämmin katkaisu [°C]: -20.5, Kylmä katkaisu [°C]: -30, Kylmä katkaisu [°C]: -30, Kapillaariputken pituus [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1000 mm
Käytetään tuotteellePakastimet, joissa aktiivinen hälytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-30.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]-23.0 °C
Kylmä signaali, kytkentä [°C]-18.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-20.5 °C
Lämmin kytkentä [°C]-15.0 °C
Lämmin signaali, kytkentä [°C]-10.9 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]740 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB20
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino83 Gram
Nettopaino77 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Liter
EAN/UPC5702424504632