Termostaatti, B26
077B2670
Lämmin kytkentä [°C]: -15, Lämmin katkaisu [°C]: -21, Kylmä kytkentä [°C]: -22, Kylmä katkaisu [°C]: -29, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200
077B2670
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1200 mm |
| Käytetään tuotteelle | Freezers with active alarm andsuperfunction |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -29.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -22.0 °C |
| Kylmä signaali, kytkentä [°C] | -14.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -21.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | -15.0 °C |
| Lämmin signaali, kytkentä [°C] | -8.5 °C |
| Lämmin signaalin differenssi [°C] | 6.5 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 80 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B26, 6-36 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | LÄMMIN |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B26 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | With indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 95 Gram |
| Nettopaino | 90 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424596057 |