Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostaatti, B20

077B2020

Tuotetyyppi: B20, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys, Lämmin kytkentä [°C]: -15, Lämmin katkaisu [°C]: -23, Kylmä katkaisu [°C]: -32, Kylmä katkaisu [°C]: -32, Kapillaariputken pituus [mm]: 800

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Käytetään tuotteellePakastimet, joissa aktiivinen hälytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-32.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]-22.0 °C
Kylmä signaali, kytkentä [°C]-18.4 °C
Lämmin katkaisu [°C]-23.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]-15.0 °C
Lämmin signaalin differenssi [°C]3.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoLÄMMIN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB20
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäVakiotermostaatti
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.083 Kilogram
Nettopaino0.073 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5702424002121