Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1809

Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 7.9, Lämmin katkaisu [°C]: 4.5, Kylmä kytkentä [°C]: 1.5, Kylmä katkaisu [°C]: -2.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1000 mm
Käytetään tuotteelleBEER DISPENSER
Käytetään tuotteelle kommentitNo
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-2.5 °C
Kylmä kytkentä [°C]1.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]4.5 °C
Lämmin kytkentä [°C]7.9 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
Säädetty paineessa [mm Hg]737 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional functional
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino79 Gram
Nettopaino74 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5715255248026