Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1808

Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 11.5, Lämmin katkaisu [°C]: 8.3, Kylmä kytkentä [°C]: -0.5, Kylmä katkaisu [°C]: -2.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 1450

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1450 mm
Käytetään tuotteelleBEER DISPENSER
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-2.5 °C
Kylmä kytkentä [°C]-0.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]8.3 °C
Lämmin kytkentä [°C]11.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa70 kpl
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino99 Gram
Nettopaino92 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.337 Liter
EAN/UPC5715255224891