Termostaatti, B0
077B1807
Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: -1.5, Lämmin katkaisu [°C]: -7, Kylmä kytkentä [°C]: -13, Kylmä katkaisu [°C]: -20, Kapillaariputken pituus [mm]: 1100
077B1807
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1100 mm |
| Käytetään tuotteelle | Jääkaapit |
| Koteloitu laite (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kylmä katkaisu [°C] | -20.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -13.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -7.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | -1.5 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 90 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Without additional function |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 94.2 Gram |
| Nettopaino | 89.2 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224990 |