Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1802

Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 14, Lämmin katkaisu [°C]: 10, Kylmä kytkentä [°C]: -0.3, Kylmä katkaisu [°C]: -5.3, Kapillaariputken pituus [mm]: 800

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Käytetään tuotteelleWater coolers
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-5.3 °C
Kylmä kytkentä [°C]-0.3 °C
Lämmin katkaisu [°C]10.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]14.0 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa80 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino90 Gram
Nettopaino84 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.295 Liter
EAN/UPC5715255095675