Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 800 mm |
| Käytetään tuotteelle | Water coolers |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Koteloitu laite (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kylmä katkaisu [°C] | 0.8 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 3.8 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | 12.9 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 14.9 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Määrä/pakkaustapa | 100 pc |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Industrial pack |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | Cold |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mechanical cold controls |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Thermostat |
| Tyyppimerkintä | Without additional function |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 79 Gram |
| Nettopaino | 74 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255001812 |