Termostaatti, B0
077B1796
Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 9.8, Lämmin katkaisu [°C]: 6, Kylmä kytkentä [°C]: -20.5, Kylmä katkaisu [°C]: -29, Kapillaariputken pituus [mm]: 1000
077B1796
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
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1000 mm |
| Käytetään tuotteelle | Double function appliances |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -29.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -20.5 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | 6.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 9.8 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Wthout additional function |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 89 Gram |
| Nettopaino | 84 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162984185 |