Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1794

Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä, Lämmin kytkentä [°C]: -15.5, Lämmin katkaisu [°C]: -17.3, Kylmä kytkentä [°C]: -28, Kylmä katkaisu [°C]: -30.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1000 mm
Käytetään tuotteellePakastimet ilman hälytystä
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-30.5 °C
Kylmä kytkentä [°C]-28.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-17.3 °C
Lämmin kytkentä [°C]-15.5 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp, EBD
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino89 Gram
Nettopaino84 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5715162937778