Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1789

Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 13, Lämmin katkaisu [°C]: 2.7, Kylmä kytkentä [°C]: 6.8, Kylmä katkaisu [°C]: -5.6, Kapillaariputken pituus [mm]: 1219

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1219 mm
Käytetään tuotteelleJääkaapit
Keskikatkaisu [°C]-1.1 °C
Keskikytkentä [°C]10.0 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-5.6 °C
Kylmä kytkentä [°C]6.8 °C
Lämmin katkaisu [°C]2.7 °C
Lämmin kytkentä [°C]13.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino89 Gram
Nettopaino84 Gram
Määrä0.236 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162851869
Proposition 65No significant risk