Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1784

Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 12.9, Lämmin katkaisu [°C]: 8.1, Kylmä kytkentä [°C]: 7.8, Kylmä katkaisu [°C]: 2.2, Kapillaariputken pituus [mm]: 778

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]778 mm
Käytetään tuotteelleWater coolers
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]2.2 °C
Kylmä kytkentä [°C]7.8 °C
Lämmin katkaisu [°C]8.1 °C
Lämmin kytkentä [°C]12.9 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]737 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino79 Gram
Nettopaino74 Gram
Määrä0.262 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162736951
Proposition 65No significant risk