Termostaatti, B0
077B1783
Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 15, Lämmin katkaisu [°C]: 10.5, Kylmä kytkentä [°C]: 10, Kylmä katkaisu [°C]: 4.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 778
077B1783
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 778 mm |
| Käytetään tuotteelle | Water coolers |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Koteloitu laite (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kylmä katkaisu [°C] | 4.5 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 10.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | 10.5 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 15.0 °C |
| Liittimet | LIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 90 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 737 mmHg |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Without additional function |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 79 Gram |
| Nettopaino | 74 Gram |
| Määrä | 0.262 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162734889 |
| Proposition 65 | No significant risk |