Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1781

Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 10.8, Lämmin katkaisu [°C]: 6.5, Kylmä kytkentä [°C]: 5, Kylmä katkaisu [°C]: 0, Kapillaariputken pituus [mm]: 1220

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1220 mm
Käytetään tuotteelleIce maker
Keskikatkaisu [°C]3.0 °C
Keskikytkentä [°C]7.6 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]0.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]5.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]6.5 °C
Lämmin kytkentä [°C]10.8 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa66 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino102 Gram
Nettopaino82 Gram
Määrä0.358 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162706664
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens