Termostaatti, B0
077B1780
Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 10.8, Lämmin katkaisu [°C]: 6.5, Kylmä kytkentä [°C]: 5, Kylmä katkaisu [°C]: 0, Kapillaariputken pituus [mm]: 1220
077B1780
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
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1220 mm |
| Käytetään tuotteelle | Ice maker |
| Keskikatkaisu [°C] | 3.0 °C |
| Keskikytkentä [°C] | 7.6 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Koteloitu laite (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kylmä katkaisu [°C] | 0.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | 6.5 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 10.8 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 66 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | KESKI |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Without additional function |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 102 Gram |
| Nettopaino | 82 Gram |
| Määrä | 0.358 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706633 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |