Termostaatti, B0
077B1778
Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: 15, Lämmin katkaisu [°C]: 11.9, Kylmä kytkentä [°C]: 2, Kylmä katkaisu [°C]: -2.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 1650
077B1778
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1650 mm |
| Käytetään tuotteelle | Beer coolers |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmä katkaisu [°C] | -2.5 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 2.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | 11.9 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 15.0 °C |
| Liittimet | LIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 70 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 737 mmHg |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Without additional function |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 112 Gram |
| Nettopaino | 104 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696583 |