Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1776

Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä, Lämmin kytkentä [°C]: -18, Lämmin katkaisu [°C]: -24, Kylmä kytkentä [°C]: -23, Kylmä katkaisu [°C]: -30, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1200 mm
Käytetään tuotteellePakastimet ilman hälytystä
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-30.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]-23.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-24.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]-18.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa80 kpl
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoLÄMMIN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino99 Gram
Nettopaino94 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5715162602881