Termostaatti, B0
077B1735
Tuotetyyppi: B0, Lämmin kytkentä [°C]: -1.7, Lämmin katkaisu [°C]: -7.7, Kylmä kytkentä [°C]: -8.8, Kylmä katkaisu [°C]: -16.7, Kapillaariputken pituus [mm]: 1300
077B1735
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1300 mm |
| Kylmä katkaisu [°C] | -16.7 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -8.8 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -7.7 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | -1.7 °C |
| Lämmin sulatus [°C] | 3.1 °C |
| Liittimet | LIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 90 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 700 mmHg |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.09 Kilogram |
| Nettopaino | 0.085 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428670616 |