Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1730

Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: -2, Lämmin katkaisu [°C]: -11, Kylmä kytkentä [°C]: -9.7, Kylmä katkaisu [°C]: -21, Kapillaariputken pituus [mm]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1000 mm
Käytetään tuotteelleJääkaapit
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-21.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]-9.7 °C
Lämmin katkaisu [°C]-11.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]-2.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoLÄMMIN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.085 Kilogram
Nettopaino0.08 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428551182