Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1663

Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Juomakaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 9.2, Lämmin katkaisu [°C]: 3.8, Kylmä kytkentä [°C]: 3.3, Kylmä katkaisu [°C]: -3.3, Kapillaariputken pituus [mm]: 450

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]450 mm
Käytetään tuotteelleJuomakaapit
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-3.3 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.3 °C
Lämmin katkaisu [°C]3.8 °C
Lämmin kytkentä [°C]9.2 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa80 kpl
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.076 Kilogram
Nettopaino0.07 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428973007