Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaatti, B045

077B1473

Lämmin kytkentä [°C]: 5, Lämmin katkaisu [°C]: 1, Kapillaariputken pituus [mm]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]600 mm
Käytetään tuotteelleWater coolers
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kiinteä asetusKyllä
Lämmin katkaisu [°C]1.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]5.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]737 mmHg
SäätöasentoFixed
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB045
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith fixed settings
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino74 Gram
Nettopaino70 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460