Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaatti, B045

077B1472

Lämmin kytkentä [°C]: 11, Lämmin katkaisu [°C]: 6.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 450

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]450 mm
Käytetään tuotteelleWater coolers
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinteä asetusKyllä
Lämmin katkaisu [°C]6.5 °C
Lämmin kytkentä [°C]11.0 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoFixed
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB045
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith fixed settings
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino75 Gram
Nettopaino70 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782