Termostaatti, B045
077B1469
Lämmin kytkentä [°C]: 0.5, Lämmin katkaisu [°C]: -2.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 800
077B1469
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 800 mm |
| Käytetään tuotteelle | Beer coolers |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinteä asetus | Kyllä |
| Koteloitu laite (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Lämmin katkaisu [°C] | -2.5 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 0.5 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | Fixed |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B045 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | With fixed settings |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 78 Gram |
| Nettopaino | 70 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |