Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaatti, B04

077B1401

Lämmin kytkentä [°C]: -10, Lämmin katkaisu [°C]: -13, Kylmä kytkentä [°C]: -29, Kylmä katkaisu [°C]: -33, Kapillaariputken pituus [mm]: 2500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]2500 mm
Käytetään tuotteelleFreezer
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-33.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]-29.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-13.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]-10.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa70 kpl
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
Säädetty paineessa [mm Hg]737 mmHg
SäätöasentoLÄMMIN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB04
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith changeover contact
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino111 Gram
Nettopaino104 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308