Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostaatti, B04

077B1400

Lämmin kytkentä [°C]: -6, Lämmin katkaisu [°C]: -11, Kylmä kytkentä [°C]: -25, Kylmä katkaisu [°C]: -33.6, Kapillaariputken pituus [mm]: 1372

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1372 mm
Keskikatkaisu [°C]-20.6 °C
Keskikytkentä [°C]-14.4 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koteloitu laite (EBD)077R0379 ref. 1
Kylmä katkaisu [°C]-33.6 °C
Kylmä kytkentä [°C]-25.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-11.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]-6.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa66 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB04
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith changeover contact
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino107 Gram
Nettopaino92 Gram
Määrä0.358 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens