Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostaatti, B0

077B1352

Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä, Lämmin kytkentä [°C]: -22.8, Lämmin katkaisu [°C]: -29.6, Kylmä kytkentä [°C]: -26.3, Kylmä katkaisu [°C]: -33.9, Kapillaariputken pituus [mm]: 980

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]980 mm
Käytetään tuotteellePakastimet ilman hälytystä
Keskikatkaisu [°C]-31.7 °C
Keskikytkentä [°C]-24.5 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-33.9 °C
Kylmä kytkentä [°C]-26.3 °C
Lämmin katkaisu [°C]-29.6 °C
Lämmin kytkentä [°C]-22.8 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWithout additional function
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.085 Kilogram
Nettopaino0.08 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027711