Termostaatti, B0
077B1307
Tuotetyyppi: B0, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä, Lämmin kytkentä [°C]: -8, Lämmin katkaisu [°C]: -12, Kylmä kytkentä [°C]: -27.5, Kylmä katkaisu [°C]: -34, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200
077B1307
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1200 mm |
| Käytetään tuotteelle | Pakastimet ilman hälytystä |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Koteloitu laite (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Kylmä katkaisu [°C] | -34.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -27.5 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -12.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | -8.0 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | LÄMMIN |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | Without additional function |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.089 Kilogram |
| Nettopaino | 0.084 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702424027377 |